ADV7188

量产

多格式标清电视视频解码器,支持快速开关叠加功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多格式视频解码器支持NTSC (J/M/4.43)、PAL (B/D/G/H/I/M/N)、SECAM
  • 集成四个54 MHz、噪声整形视频(NSV®)、12位ADC
  • 支持SCART快速消隐
  • 由28.63636 MHz单晶振提供时钟
  • 兼容线路锁定时钟(LLC)
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT™)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini-TBC功能
  • 5线式自适应梳状滤波器
  • 专有架构支持锁定较弱、高噪声且不稳定的视频源,如VCR和调谐器等
  • 副载波频率锁定和状态信息输出
  • 集成自动增益控制(AGC)功能,提供自适应峰值白色模式
  • Macrovision®复制保护检测
  • 色度瞬态改善(CTI)

ADV7188
多格式标清电视视频解码器,支持快速开关叠加功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7188的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览