ADV7183B
不推荐用于新设计10位NTSC/PAL/SECAM电视和视频解码器
Viewing:
产品详情
- ADV7183A的性能升级产品
- 中断请求输出
- 改善电视和VCR输入的同步处理性能
ADV7183B属于Analog Devices, Inc.,(ADI公司)新一代集成式视频解码器,能够自动检测与全球NSTC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为8位精度4:2:2分量视频数据。
B型产品所做的改进包括:改善高噪声或较弱输入信号的性能,VCR锁定能力更强,以及在各方面增强解码器内核特性。同时还增加了中断请求输出引脚,用来标记实时事件并通知主机系统。
ADI公司的ADLLT(自适应数字线路长度跟踪)技术对所有数字视频捕获、处理或显示应用均有利。ADLLT是一种用于可变输入视频质量检测和同步的专有架构,支持下列功能:
应用
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7183B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论