ADV7181D

不推荐用于新设计

10位、10通道、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个10位ADC,采样速率最高可达75 MHz
  • 10个模拟输入通道
  • 支持SCART快速消隐
  • 内置抗混叠滤波器
  • 支持NTSC、PAL、SECAM色彩标准
  • 支持525p/625p分量逐行扫描
  • 支持720p/1080i分量高清电视
  • 可对最高达1024 × 768、70 Hz (XGA)的RGB图形进行数字化处理
  • 3 × 3颜色空间转换矩阵
  • 工业温度范围:-40°C至+85°C
  • 12位4:4:4 DDR、8/10/16/20位SDR像素输出接口
  • 可编程中断请求输出引脚
  • 小尺寸封装
  • 引脚数量较少
  • 适用于视频和图形的单前端
  • VBI数据分隔器(包括图文电视)
  • 通过汽车应用认证
ADV7181D
10位、10通道、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV7181D
ADV7181D Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7181D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览