ADV7181

过期

NTSC/PAL/SECAM视频解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成3个54MHz 9位ADC
  • 6个模拟输入通道
  • 多标准PAL、NTSC和SECAM色彩解调
  • 复合、S视频(Y/C)和YPrPb分量输入支持
  • ADLLT™自适应数字线路长度跟踪
  • 出色的自适应5线式2D梳状滤波功能
  • 色度瞬态改善(CTI)
  • 数字降噪(DNR)
  • 隐藏字幕、WSS、CGMS、EDTV和Gemstar® 1×/2× VBI数据分隔器
  • 8位或16位YCrCb 4:2:2输出
    + HS、VS和FIELD
  • 3.3 V模拟、1.8 V数字内核和3.3 V I/O供电
  • 64引脚LQFP 10x10mm / LFCSP 9x9mm无铅封装

推荐替代产品

ADV7181C 量产

10位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

ADV7181
NTSC/PAL/SECAM视频解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7181的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览