ADV7177

过期

数字CCIR-601至PAL/NTSC视频编码器,内置3个9位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ITU-R BT601/656 YcrCb至PAL/NTSC视频编码器
  • 高质量、9位视频DAC
  • 积分非线性:<1 LSB(9位)
  • NTSC-M、PAL-M/N、PAL-B/D/G/H/I
  • 需要27 MHz单晶体/时钟(±2过采样)
  • 视频信噪比(SNR):75 dB
  • 适合彩色副载波的32位直接数字频率合成器
  • 支持多标准视频输出:
    复合(CVBS)
    分量S视频(Y/C)
    分量YUV或RGB
  • 支持视频输入数据端口:
    CCIR-656 4:2:2 8位并行输入格式
    4:2:2 16位并行输入格式
  • 全视频输出驱动或低信号驱动功能
    34.7 mA(最大值,37.5 Ω)(双端接75R)
    5 mA(最小值,外部缓冲)
  • 可编程同步复合和S-VHS (VHS) Y/C或RGB (SCART)/YUV视频输出
  • 可编程亮度滤波器(低通/陷波/扩展)

ADV7177
数字CCIR-601至PAL/NTSC视频编码器,内置3个9位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7393 推荐用于新设计 低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器
ADV7391 推荐用于新设计 低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7177的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览