ADV7175A
过期数字视频编码器,内置Macrovision防复制电路
Viewing:
产品详情
|
|
ADV7175A/ADV7176A均为集成式数字视频编码器,能够将数字CCIR-601 4:2:2 8位或16位分量视频数据转换为与全球标准兼容的标准模拟基带电视信号。4:2:2 YUV视频数据通过插值放大为像素速率的两倍。利用一个片内32位数字频率合成器(同样工作于两倍像素速率)产生的副载波频率对色差分量(UV)进行正交调制。两倍像素速率采样模式可以实现更佳的信噪比。内置10位查找表的32位DDS产生的副载波在频率和相位两个方面均非常出色。除复合输出信号外,还可输出S视频(Y/C)视频、YUV或RGB视频信号。Y/C、YUV或RGB格式可以与复合视频信号一起在模拟输出端同时提供。
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7175A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论