ADV7174
不推荐用于新设计芯片级NTSC/PAL视频编码器,内置Macrovision®复制保护功能
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 3个10位DAC提供高性能视频输出
- 紧凑的6 mm x 6 mm 40引脚封装,采用CSP技术
- 高级电源管理功能,适合对功耗敏感的应用
- 8位CCIR-656输入端口,
适用于数字视频数据 - 可编程输出选项,
适用于复合视频、
S视频和分量视频格式 - 提供工业温度范围
(ADV7174BCP)
ADV7174适用于便携式DVD播放器系统、录像机等极其重视封装空间的多种视频应用。
该器件采用紧凑的芯片级封装,尺寸仅为6 mm x 6mm,并提供适用于CCIR656标准视频输入的选项,内含或不含嵌入式时序信息。
视频性能不受影响。它具有高级滤波功能(SSAF滤波器)和最高达-80 dB的专业级视频信噪比(SNR),可在小屏幕上实现出色的显示质量。
欲了解更多信息,请点击左边的链接下载数据手册。
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7174KCPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADV7174WBCPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
ADV7174KCPZ-REEL | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADV7174KCPZ-REEL | 量产 | |
12月 10, 2014 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADV7174KCPZ-REEL | 量产 | |
9月 10, 2014 - 14_0177 Conversion of 6x6mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADV7174WBCPZ-REEL |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv7174的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论