ADV7173

不推荐用于新设计

数字PAL/NTSC视频编码器,内置六个DAC(10位)、色彩控制和增强电源管理功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ITU-R1 BT601/656 YCrCb 至PAL/NTSC视频编码器
  • 六个高质量、10位视频DAC
  • SSAF™ (超级次混叠滤波器)
  • 高级电源管理特性
    PC'98兼容(轮询检测电视信号,自动关断可节省功耗)
    低功耗DAC模式
    单独DAC开/关控制
    可变DAC输出电流(5 mA–36 mA)
    超低休眠模式功耗
  • 色调、亮度、对比度和饱和度控制
  • CGMS (副本生成管理系统)
  • WSS(宽屏幕信令)
  • NTSC-M、PAL-M/N、 PAL-B/D/G/H/I、 PAL-60
  • YUV Betacam、 MII 和SMPTE/EBU N10输出电平
  • 需要27 MHz单时钟(2倍过采样)
  • 视频信噪比(SNR):80 dB
  • 适合彩色副载波的32位直接数字频率合成器

ADV7173
数字PAL/NTSC视频编码器,内置六个DAC(10位)、色彩控制和增强电源管理功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7343 不推荐用于新设计 多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC
ADV7341 不推荐用于新设计 多格式视频编码器,内置六个12位噪声整形视频(NSV®) DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7173的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论