ADV7160
过期采用160引脚PQUAD封装的96位220 MHz真彩视频RAM-DAC
产品详情
|
|
ADV7160/ADV7162®是一款96位像素端口视频RAM-DAC,内置色彩增强型三通道10位DAC。该器件还包括一个PLL和64 x 64硬件游标。ADV7160/ ADV7162专门设计用于高性能彩色图形工作站和窗口加速器的图形子系统。
ADV7160/ADV7162集多种图形功能于一身,支持24位直接真彩(30位校正色)工作模式,最大屏幕分辨率为1600 x 1280,刷新速率为85Hz。ADV7160/ ADV7162集成一个256 x 30色模板RAM,内置三个高速10位数模转换器(RGB DAC)。同时包括一个用户自定义型X窗口兼容64 x 64 x 2游标发生器和相关RAM。另外提供一个片上叠加模板RAM。借助器件的96位可编程像素端口,可以将各种数据格式输入器件。一个片上时钟和同步电路控制着器件和图形子系统的全部时钟功能。
ADV7160/ADV7162有两条视频数据路径通过。其中一条将数据从像素端口通过RAM路由至DAC,另一条绕过RAM而把数据直接从像素端口路由至DAC。任一路径都支持像素级选择。这样可以实现在图形背景上叠加一个活动视频窗口。
通过片上模板优先级选择输入,可以将多个模板器件相连,以用于多模板和窗口应用。该器件通过微处理器(MPU)端口控制和编程。
该器件的分辨率为30位,内置颜色查找表和三通道10位DAC,可以实现24位真彩分辨率,并支持在片上实现线性算法,如伽玛校正、监视器校准等。实际上可以实现30位真彩工作模式。
片内视频时钟控制器电路产生所有内部时钟信号和部分其他外部时钟信号。高精度、低抖动片上PLL消除了采用外部高速时钟发生器的必要。经过编程,该PLL可以产生为PLL基准时钟的倍数的像素时钟。
ADV7162采用标准塑封160引脚四方扁平(QFP)封装。
ADV7160采用塑封160引脚PowerQuad扁平(PQUAD)封装。标准封装之内还含有一个铜散热块(芯片与其相连),可以实现卓越的散热性能。该器件是外部环境条件不可预测、不可控制的高性能应用的理想选择。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7160的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论