ADV3229

量产

750 MHz, 8 x 8 Analog Crosspoint Switch

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8 × 8 high speed, non-blocking switch array
  • Pinout and functionally equivalent to the AD8108/AD8109
  • Drop-in compatible with ADV3224/ADV3225 16 x 8 array
  • Complete solution
    Buffered inputs
    Programmable high impedance outputs
    8 output amplifiers, G = +1 (ADV3228), G = +2 (ADV3229)
    Drives 150 Ω loads
  • Operates on ±5 V supplies
  • Low power: 0.5 W
  • Excellent ac performance - Please see data sheet for additional information.
  • Serial or parallel programming of switch array
  • 72-lead LFCSP (10 mm × 10 mm)
ADV3229
750 MHz, 8 x 8 Analog Crosspoint Switch
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV3229
ADV3229 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV3229的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览