AD8108

量产

325 MHz、8 × 8缓冲式视频交叉点开关(G = 1)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8 × 8高速非阻塞式开关阵列:G = 1
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,可将多个8 × 8阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
  • 利用输出禁用功能可以连接多个器件
  • 与16 × 8开关阵列AD8110/AD8111引脚兼容
  • 如需16 × 16阵列,请参考AD8116
  • 完整的解决方案
    • 缓冲输入
    • 8个输出放大器:G = 1
    • 驱动150 Ω负载
  • 出色的视频性能
    • 60 MHz,0.1 dB增益平坦度
    • 0.02%/0.02°差分增益/差分相位误差(RL = 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    • −3 dB带宽:325 MHz
    • 压摆率:400 V/µs
  • 低功耗:45 mA
  • 所有不利串扰低:−83 dB (5 MHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 出色的ESD保护额定性能:超过4000 V(人体模型)
  • 80引脚LQFP封装(12 mm × 12 mm)
AD8108
325 MHz、8 × 8缓冲式视频交叉点开关(G = 1)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8108
AD8108 评估板

最新评论

近期浏览