ADV3224

量产

750 MHz, 16 × 8 模拟交叉点开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 x 8高速非阻塞式开关阵列
  • 引脚排列和功能与 AD8110/AD8111相当
  • 直接兼容ADV3228/ADV32298 x 8阵列
  • 完整的解决方案
    缓冲式输入
    可编程高阻抗输出
    8个输出放大器, G = +1 (ADV3224), G = +2 (ADV3225)
    驱动150 Ω 负载
  • 采用±5 V电源供电
  • 低功耗:0.5 W
  • 出色的交流性能 - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 72引脚LFCSP封装(10 mm x 10 mm)
ADV3224
750 MHz, 16 × 8 模拟交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV3224
ADV3224 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV3224的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览