ADT7317
不推荐用于新设计±0.5°C精度数字温度传感器和四通道电压输出10位DAC
产品详情
- ADT7316:四个12位DAC
- ADT7318:四个8位DAC
- 缓冲电压输出
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 10位温度数字转换器
- 温度传感器精度:±0.5°C 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- 温度范围:−40°C至+120°C
- DAC输出范围:0 V至2 VREF
- 关断电流:<10 μA
- 内部 2.28 VREF 选项
- 双缓冲输入逻辑
- 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
ADT7316/ADT7317/ADT7318在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器和一个四通道12/10/8位DAC。内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADT7316/ ADT7317/ADT7318采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC的输出电压范围为0 V至2 VREF,输出电压的建立时间典型值为7 µs。ADT7316/ ADT7317/ADT7318提供两个串行接口选项:与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准兼容的4线串行接口以及双线SMBus/I2C 接口。这些器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。
四个DAC的基准电压既可以从内部获得,也可以从两个基准电压引脚获得(每对DAC一个)。利用软件LDAC功能或外部LDAC 引脚可以同时更新所有DAC的输出。
这些器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。这些器件具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI-/I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。
应用
- 便携式电池供电仪表
- 个人计算机
- 电信系统
- 电子测试设备
- 家用电器
- 过程控制
参考资料
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADT7316 | 量产 | ±0.5°C精度数字温度传感器和四通道电压输出12位DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7317的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论