ADT7316

量产

±0.5°C精度数字温度传感器和四通道电压输出12位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ADT7317:四个10位DAC
  • ADT7318:四个8位DAC
  • 缓冲电压输出
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 10位温度数字转换器
  • 温度传感器精度:±0.5°C 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 温度范围:−40°C至+120°C
  • DAC输出范围:0 V至2 VREF
  • 关断电流:<10 μA
  • 内部 2.28 VREF 选项
  • 双缓冲输入逻辑
  • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入

ADT7316
±0.5°C精度数字温度传感器和四通道电压输出12位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADT7316

ADT7316 评估板

产品详情

利用ADT7316评估板,设计人员可以轻松快捷地通过PC评估数字温度传感器ADT7316。使用评估板和附送的软件,ADT7316评估板可以通过USB端口与PC接口。

EVAL-ADT7316
ADT7316 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览