ADSP-BF706

量产

低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Blackfin+内核,工作频率最高可达400 MHz
    - 每个周期支持双16位或单32位MAC
    - 16位复杂MAC和许多其他指令集增强功能
    - 指令集兼容之前的Blackfin产品
  • 片内存储器
    - 136KB L1 SRAM,具有多奇偶校验位保护功能(64KB指令、64KB数据、8KB暂存区)
    - 1MB片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
    - 512KB片内L2 ROM
  • 主要外设包括
    - USB2.0 HS OTG
    - 2x CAN2.0B
    - ePPI视频I/O
    - 2x SPORT(带I2S)
    - 2x四通道SPI / 1x双通道SPI(带主机模式选项)
    - I2C
    - 2xUART
    - SD/SDIO/MMC(4位)

  • 安全和一次性可编程存储器
    - 加密硬件加速器,提供快速安全引导/IP保护
    memDMA加密/解密,提供快速运行时安全
  • 低成本封装
    - 88引脚LFCSP (QFN)封装(12 mm × 12mm),符合RoHS标准
  • 系统功耗低,在400 MHz、TJUNCTION为25℃时小于100 mW(小于0.25 mW/MHz)



ADSP-BF706
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 2

应用笔记 13

处理器手册 3

产品亮点 1

仿真器使用手册 2

集成电路异常 1

信息 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



eval board
EVAL-BF706M-EZLITE

ADSP-BF706 EZ-Kit Lite微型评估硬件为评估ADSP-BF70x Blackfin+处理器系列提供超低功耗、低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • ADSP-BF706 EZ-KIT Mini具有:
    • ADSP-BF706 Blackfin处理器
      • 400 MHz/800 MMAC性能,<100 mW
      • 1160 kB片内SRAM (136 kB L1, 1 MB L2)
      • 88引脚LFCSP (QFN)封装
    • 小尺寸: 4 in × 2 in (10 cm × 5 cm)
    • 4 MB四通道SPI闪存
    • ADAU1761 SigmaDSP®低功耗立体声音频编解码器
      • 输入和耳机插孔
    • ADSP-BF706的直接USB 2.0 HS PHY接口
    • EPPI0、SPORT、SPI、I2C、定时器和GPIO的外部连接
    • 片内调试代理(JTAG/SWD),通过独立的USB接口
    • 其他特性
      • UUSB总线供电
      • 按钮和LED
      • 引导模式连接至SPI主机
      • 用于处理器电流测量的电阻
      • Arduino Uno R3连接兼容
  • CrossCore® embedded studio软件工具
    • 全功能开发套件和板级支持包
    • 包括完整的实时调试功能
    • 全功能一年评估许可
  • 完整的代码示例和演示包括:

产品详情

针对各种实时应用,ADI公司已开发出一款低成本、低功耗DSP评估平台。 ADSP-BF706 EZ-KIT Mini®采用业界较领先的低功耗Blackfin®处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的开发工具和第三方软件库,包括采用DSP Concepts的Audio Weaver®的创新嵌入式音频设计。 EZ-KIT Mini提供片内、高品质音频连接、多种扩展选择及集成调试代理,为设计人员提供针对多种应用的小尺寸、低成本入门平台。

ADSP-BF706 Blackfin处理器是一款高性能DSP,具有同类较优的800 MMACS处理能力,功耗不足100 mW。 该处理器具有无缝连接选项,包括USB和超过1 MB的内部SRAM,这样可以降低BOM成本且在许多应用中,无需使用外部存储器。 该产品采用增强型Blackfin+内核,集性能、功效、存储器集成度、复杂的安全性和价值于一身,允许设计人员在众多功耗敏感的新应用领域集成先进的16位和32位处理能力。

ADSP-BF70x目标应用包括:
  • 便携式音频、DJ设备和音效
  • 汽车音频和传感器
  • 便携式通信
  • 军用和航空航天产品
  • 便携式医疗保健设备
  • 智能照明和占用检测*
  • 工业成像和生物特征识别*
*有关先进的成像入门系统,请参考ADI公司的ADSP-BF707 BLIP

EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
EVAL-BF706M-EZLITE
ADSP-BF706 EZ-Kit Lite微型评估硬件为评估ADSP-BF70x Blackfin+处理器系列提供超低功耗、低成本硬件解决方案。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF706的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览