ADSP-BF702
量产低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带256KB L2 SRAM
- 产品模型
- 4
产品详情
- Blackfin+内核提供高达400 MHz的性能
- 单循环支持双通道16位或单通道32位MAC
- 16位复数MAC和许多其他指令集增强功能
- 指令集兼容之前的Blackfin产品 - 片内存储器
- 136KB L1 SRAM,具有多奇偶校验位保护功能(64KB指令、64KB数据、8KB暂存区)
- 256KB片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
- 512KB片内L2 ROM - 主要外设包括
- USB2.0 HS OTG
- 2x CAN2.0B
- ePPI视频I/O
- 2x SPORT(带I2S)
- 2x四通道SPI / 1x双通道SPI(带主机模式选项)
- I2C
- 2xUART
- SD/SDIO/MMC(4位)
- 安全和一次性可编程存储器
- 加密硬件加速器,提供快速安全引导/IP保护
memDMA加密/解密,提供快速运行时安全 - 低成本封装
- 88引脚LFCSP (QFN)封装(12 mm × 12mm),符合RoHS标准 - 系统功耗低,在400 MHz、TJUNCTION为25℃时小于100 mW(小于0.25 mW/MHz)
该器件是ADSP-BF70x Blackfin数字信号处理器(DSP)产品系列中的一员。 新款Blackfin+处理器内核将16位双MAC、32位MAC和16位复杂MAC结合为最先进的信号处理引擎。 它还将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。 而且Blackfin+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。
该处理器提供高达400 MHz的性能,最低功耗小于100 mW。 它们采用低功耗、低电压设计方法,提供卓越的电源管理和性能。
此款Blackfin处理器集成了许多业界较领先的系统外设和大容量片内存储器,在一个集成封装中提供RISC式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称新一代应用的优选平台。 这些应用涵盖众多市场领域,从汽车系统到嵌入式工业、仪器仪表、视频/图像分析、生物特征识别和控制应用。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 12
处理器手册 3
产品亮点 1
仿真器使用手册 2
集成电路异常 1
信息 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF702BCPZ-3 | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
ADSP-BF702BCPZ-4 | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
ADSP-BF702KCPZ-3 | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
ADSP-BF702KCPZ-4 | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 20, 2023 - 23_0018 Conversion of 12x12 LFCSP Package Outline from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to UTAC Thailand |
||
ADSP-BF702BCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702BCPZ-4 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-4 | 量产 | |
9月 14, 2021 - 20_0257 CANCELLED: Assembly Site Transfer of Select LFCSP Products to UTAC Thailand |
||
ADSP-BF702BCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702BCPZ-4 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-4 | 量产 | |
7月 19, 2017 - 17_0134 ADSP-BF70x Data Sheet Update |
||
ADSP-BF702BCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702BCPZ-4 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-4 | 量产 | |
6月 22, 2016 - 16_0103 Die Revision 1.1 for ADSP-BF70x Blackfin Processor Products |
||
ADSP-BF702BCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702BCPZ-4 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-4 | 量产 | |
9月 25, 2015 - 15_0181 Data Sheet change for ADSP-BF70x |
||
ADSP-BF702BCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702BCPZ-4 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-3 | 量产 | |
ADSP-BF702KCPZ-4 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
中间件 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论