ADSP-BF547

量产

高性能汇聚多媒体Blackfin处理器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Lockbox™ 安全技术:用于代码和内容保护的硬件使能安全性
  • 两个独立的DMA控制器
  • 多媒体:多个增强型并行外设接口(EPPI),像素合成器硬件加速器
  • 人机接口:18/24位LCD控制器、32位加法/减法计数器/指轮接口、8x8键盘接口
  • 具备高达600Mhz(1200 MMACS)性能的Blackfin®处理器内核
  • 连接:高速USB OTG、主机DMA、UART、SPORT、SPI和TWI
  • 扩展:SD/SDIO和ATAPI-6控制器
  • 用于DDR或移动DDR连接能力的同步接口(欲了解特定产品信息,请浏览数据手册订购指南)
  • 用于SRAM、EEPROM、NAND/NOR、闪存连接能力的异步存储器接口
ADSP-BF547
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 2

应用笔记 49

处理器手册 3

产品亮点 1

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

信息 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

eval board
BF548-EZLITE

面向ADSP-BF54x Blackfin系列的ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®评估套件

特性和优点

  • ADSP-BF548 处理器:400引脚mBGA,600MHz;25 MHz CLKIN振荡器
  • DDR SDRAM:64 MB (8M x 16)美光MT46V32M16
  • BURST闪存:16 MB Numonyx PC28F128P33T85A
  • NAND闪存:2 Gb Numonyx NAND02
  • SPI闪存:16 Mb Numonyx M25P16
  • 硬盘驱动器:东芝MK4032GAX 40GB 2.5英寸驱动器
  • AC’97编解码器:5.1环绕声编解码器 AD1980
  • 键盘:ACT Components ACT-07-30008-000-R 4x4键盘组件
  • 拇指滚轮:CTS Corp 290UAB0R201B2,旋转编码器
  • UART: ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器;DB9连接器插口
  • USB调试代理和JTAG端板
  • 连接器:HS USB OTG,SD存储器,CAN (2),HOST,扩展接口(3),STAMP接口(7)

产品详情

ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF54x Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF548硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF548 Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

EZ-KIT Lite配有4x4键盘、光学拇指滚轮、QVGA触摸屏LCD和40 GB硬盘。

订购信息
产品型号:ADZS-BF548-EZLITE

CROSSCORE®工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系技术支持

EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
BF548-EZLITE
面向ADSP-BF54x Blackfin系列的ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF547的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览