ADSP-2185L

最后购买期限

16位、52 MIPS、3.3v,2个串行端口,主机端口,80 KB RAM

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 指令周期时间:19 ns(3.3 V、52 MIPS持续性能)
  • 单循环指令执行,支持扩展指令集
  • 80K字节片内RAM,配置为16K字片内程序存储器RAM和16K字片内数据存储器RAM
  • 双用途程序存储器可同时存储指令和数据
  • 单循环指令执行
  • 16位内部DMA端口,支持高速访问片内存储器(模式可选)
  • 4 MB存储器接口用于存储数据表和程序覆盖(模式可选)
  • 8位DMA-字节存储器,支持程序和数据存储器透明传递(模式可选)
ADSP-2185L
16位、52 MIPS、3.3v,2个串行端口,主机端口,80 KB RAM
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 58

处理器手册 4

软件手册 5

集成电路异常 1

旧模拟器手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

Designing with BGA

Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2185L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览