ADRF8800

推荐新设计使用

低功耗2.4 GHz wBMS节点

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗2.4 GHz无线电
  • RF频率范围:2400 MHz至2483.5 MHz ISM频段
  • 1 Mbps和2 Mbps数据速率选项
  • 发射输出功率:–10 dBm至+12 dBm
  • 片内温度传感器
  • 具有三个输入端口的辅助ADC
  • 只需少量外部元件
  • 片内LDO功率
  • 集成RF匹配
  • 集成发射和接收开关
  • 集成存储器保护单元(MPU)的微控制器
  • 支持节点下载的安全JTAG端口
  • 安全
    • 硬件信任根
    • 安全引导
    • 具有回滚保护功能的安全更新
    • 支持AES-128、AES-256、ECC-256和SHA-256的硬件加速器
    • 真随机数发生器(TRNG)
  • 存储器
    • 具有SECDED ECC的SRAM
    • 具有SECDED ECC的闪存
    • 具有SECDED ECC的ROM
    • 反熔丝OTP
  • SPI × 3
  • GPIO端口
  • UART × 2
  • 通用、唤醒和看门狗定时器
  • 片内POR
  • 可编程CRC最高32位
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADRF8800
低功耗2.4 GHz wBMS节点
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF8800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论