ADRF6850
推荐用于新设计100 MHz 至1000 MHz集成宽带接收机
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- IQ 正交解调器
- 集成小数N分频PLL和VCO
- 增益控制范围:60 dB
- 输入频率范围:100 MHz至1000 MHz
- 输入P1dB:+12 dBm(0 dB增益时)
- 输入IP3:+22.5 dBm(0 dB增益时)
- 噪声系数:11 dB(>39 dB增益时),49 dB(0 dB增益时)
- 基带1 dB带宽:250 MHz(宽带模式),50 MHz(窄带模式)
- SPI/I2C 串行接口
- 电源:+3.3 V/350 mA
ADRF6850是一款高度集成的宽带正交解调器、频率合成器和可变增益放大器(VGA)。该器件工作在100 MHz至1000 MHz的频率范围,适用于窄带和宽带通信应用,能够执行从中频(IF)直接到基带频率的正交解调。
ADRF6850解调器包括一个集成VCO的高模数小数N分频频率合成器,其频率分辨率优于1 Hz,前端VGA提供60 dB的增益控制范围。
所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或 I2C 接口进行控制。该器件采用3.15 V至3.45 V的单电源供电。
应用
- 宽带通信
- 蜂窝通信
- 卫星通信
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF6850BCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
ADRF6850BCPZ-R7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADRF6850BCPZ | 量产 | |
ADRF6850BCPZ-R7 | 量产 | |
9月 27, 2011 - 11_0243 Transfer of Fab Foundry Gold Plating Process site for ADRF6750 & ADRF6850 product |
||
ADRF6850BCPZ | 量产 | |
ADRF6850BCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册