ADRF6821

推荐用于新设计

450 MHz 到 2800 MHz,具有集成式小数分频 PLL 和 VCO 的 DPD RFIC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有集成式小数分频 PLL 的 DPD 接收器
  • RF 输入频率范围:450 MHz 到 2800 MHz 
  • 内部 LO 输入频率范围:450 MHz 到 2800 MHz 
  • 双 RF 输入具有 SPDT 吸收式 RF 开关
  • 集成式 RF balun 适用于单端 50 Ω 输入
  • 集成式 VCO 可覆盖整个 RF 输入范围 
  • 数字可编程 LO 相位偏移和 dc 调零 
  • 可通过 4 线 SPI 编程 
  • 56 引脚 8 mm × 8 mm LFCSP
ADRF6821

450 MHz 到 2800 MHz,具有集成式小数分频 PLL 和 VCO 的 DPD RFIC

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADRF6821

ADRF6821 评估板

特性和优点

  • ADRF6821的全功能评估板
  • 单电源:5.6 V
  • ACE控制软件

产品详情

ADRF6821-EVALZ用于评估ADRF6821的性能。评估板包含ADRF6821、适合SDP-S控制器板的连接器、电源连接器、调节器和超小A型(SMA)连接器。ADRF6821-EVALZ需要SDP-S控制器板以便对ADRF6821进行编程。ADRF6821-EVALZ是一个4层Rogers印刷电路板(PCB)。


ADRF6821是一个高性能、宽带解调器解决方案,支持450 MHz至2800 MHz的射频(RF)范围。这个高度集成的器件包括2:1输入RF开关;集成RF巴伦;正交解调器、集成锁相环(PLL)/电压控制振荡器(VCO);以及集成中频(IF)放大器和模数(ADC)驱动器。该器件支持高达500 MHz的输入/输出带宽,具有15 dB可编程衰减。ADRF6821中的集成式PLL/VCO在900 MHz至5600 MHz范围内提供2×本振(LO)信号。


ADRF6821数据手册提供了更多信息,在使用评估板时应加以参考。

EVAL-ADRF6821
ADRF6821 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览