ADRF6780S

推荐新设计使用

5.9 GHz to 23.6 GHz, Wideband, Microwave Upconverter

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Wideband RF output frequency range: 5.9 GHz to 23.6 GHz
  • Two upconversion modes
    • Direct conversion from baseband I/Q to RF
    • Single sideband upconversion from real IF
  • LO input frequency range: 5.4 GHz to 14 GHz
  • LO doubler (x2 LO) for up to 28 GHz
  • Matched 100 Ω balanced RF output, LO input, and IF input
  • High impedance baseband inputs
  • Sideband suppression and carrier feedthrough optimization
  • Variable attenuator and power detector for transmit power control
  • Programmable via 4-wire SPI
  • 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP

COMMERCIAL SPACE FEATURES

  • Support aerospace applications
  • Wafer diffusion lot traceability
  • Radiation monitors
    • Total ionizing dose (TID)
  • Outgassing characterization
ADRF6780S
5.9 GHz to 23.6 GHz, Wideband, Microwave Upconverter
ADRF670S-CSL Functional Block Diagram ADRF670S CSL Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adrf6780s的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览