ADRF6755

推荐新设计使用

100 MHz至2400 MHz I/Q调制器,集成小数N分频PLL和VCO

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成小数N分频PLL和VCO的I/Q调制器
  • 增益控制范围:47 dB,步进为1 dB
  • 输出频率范围:100 MHz至2400 MHz
  • 1 dB 输出压缩:8 dBm(LO = 1800 MHz)
  • 输出IP3:20.5 dBm(LO = 1800 MHz)
  • 噪底:-161 dBm/Hz(LO = 1800 MHz)
  • 基带调制带宽:600 MHz(3 dB)
  • 输出频率分辨率:1 Hz
  • SPI 和 I2C 兼容型串行接口
  • 电源:5 V/380 mA

ADRF6755
100 MHz至2400 MHz I/Q调制器,集成小数N分频PLL和VCO
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADRF6755

ADRF6755 Evaluation Board

产品详情

This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADRF6755 300 MHz to 2310 MHz I/Q Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO.

EVAL-ADRF6755
ADRF6755 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6755的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览