Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF6720-27

过期

宽带(400 MHz至3 GHz)正交调制器,集成PLL/VCO和2.68 V输入偏置



产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成小数N分频PLL的I/Q调制器
  • RF输出频率范围: 400 MHz至3,000 MHz
  • 内部LO频率范围: 356.25 MHz至2855 MHz
  • 输出P1dB: 10.8 dBm (2140 MHz)
  • 输出IP3: 31.1 dBm (2140 MHz)
  • 载波馈通: −44.3 dBm (2140 MHz)
  • 边带抑制: -40.8 dBc(2,140 MHz)
  • 噪底: −159.5 dBm/Hz (2140 MHz)
  • 基带1 dB调制带宽: >1000 MHz
  • 基带输入偏置电平: 2.68 V
  • 电源: 3.3 V /425 mA
  • 集成式RF可调谐巴伦,允许单端RF输出
  • 多核集成式VCO
  • HD3/IP3优化
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • 高端/低端LO注入
  • 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
  • 40引脚6 mm x 6 mm LFCSP封装

ADRF6720-27

宽带(400 MHz至3 GHz)正交调制器,集成PLL/VCO和2.68 V输入偏置



提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-ADRF6720-27

ADRF6720-27 评估板

产品详情

ADRF6720-27-EVALZ是一款全功能评估板,提供可让ADRF6720-27在各种配置下工作所必需的支持电路。 该评估板集成USB,允许通过ADRF6720-27的SPI端口进行寄存器编程。 为简化评估,板上预留了用于PLL参考输入的集成式可选晶体振荡器的位置,因此无需额外信号源。 调制器的输出可以驱动到ADL5320驱动放大器。 ADRF6720-27-EVALZ是一款6层FR-4评估板。 需要+3.3 V电源。 评估板所需的配套软件可在下方查找。

EVAL-ADRF6720-27
ADRF6720-27 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6720-27的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览