ADRF6620

过期

700 MHz 至 2700 MHz接收混频器,集成IF DGA、小数N分频PLL和VCO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成式小数N分频锁相环(PLL)
  • RF输入频率范围:700 MHz至2,700 MHz
  • 内部本振(LO)频率范围:350 MHz至2,850 MHz
  • 输入P1dB:17 dBm
  • 输出IP3:45 dBm
  • 单刀四掷(SP4T) RF输入开关
  • 数字步进衰减器(DSA)范围:0 dB至15 dB
  • 集成式RF可调谐巴伦,允许单端50 Ω输入
  • 多核集成式压控振荡器(VCO)
  • 数字可编程可变增益放大器(DGA) −3 dB带宽:>600 MHz
  • 150 Ω IF输出平衡阻抗
  • 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
  • 5 V单电源

ADRF6620
700 MHz 至 2700 MHz接收混频器,集成IF DGA、小数N分频PLL和VCO
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 4
AD9434 推荐用于新设计 12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模数转换器
AD9250 推荐用于新设计 14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B、双通道模数转换器
AD9641 推荐用于新设计 14位、80 MSPS/155 MSPS、1.8 V串行输出模数转换器(ADC)
AD9634 推荐用于新设计 12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6620

ADRF6620评估板

特性和优点

  • Full-featured evaluation board for the ADRF6620
  • On-board USB for SPI control
  • Single +5 V operation
  • C# software interface for serial port control

产品详情

ADRF6620-EVALZ是一款全功能评估板,允许运行ADRF6620的所有必要支持电路,可在各种配置下工作。评估板包含一个板上USB端口,允许通过ADRF6620的SPI端口进行寄存器编程。此外,ADRF6620-EVALZ还提供信号是否通过器件进行路由的灵活性,以便快速评估单个构建块。例如,可禁用IF放大器,并且RF输入至混频器输出的信号流可单独进行评估。或者,也可以单独隔离IF放大器,此时用户既能以差分也能以单端的方式访问输入与输出。最后,对于频率合成器评估而言,ADRF6620-EVALZ为可选晶体振荡器预留了空间,可用于PLL基准电压输入,以及必要的SMA连接器及巴伦(针对单端或差分LO输出)。ADRF6620-EVALZ是一款6层FR4评估板,仅需5V单电源供电。搭配评估板使用的软件可在ADI网页上找到。

EVAL-ADRF6620
ADRF6620评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6620的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览