ADRF5717

推荐用于新设计

数字步进衰减器, 2-Bit, 1 MHz 至 30 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:1 MHz至30 GHz
  • 衰减范围:典型步进16 dB,最大可达48 dB
  • 低插入损耗
    • 1.5 dB至8 GHz
    • 2.0 dB至18 GHz
    • 2.8 dB至30 GHz
  • 衰减精度
    • ±(0.20 + 2.3%衰减状态)dB(典型值,高达8 GHz)
    • ±(0.30 + 3.2%衰减状态)dB(典型值,高达18 GHz)
    • ±(0.30 + 6.5%衰减状态)dB(典型值,高达30 GHz)
  • 典型步进误差
    • ±0.8 dB(典型值,高达8 GHz)
    • ±1.3 dB(典型值,高达18 GHz)
    • ±3.3 dB(典型值,高达30 GHz)
  • 高输入线性度
    • P0.1dB插入损耗状态:30 dBm(典型值)
    • P0.1dB其他衰减状态:30 dBm(典型值)
    • IP3插入损耗状态:51 dBm(典型值)
    • IP3其他衰减状态:49 dBm(典型值)
  • 高RF功率处理
    • ATTIN和ATTOUT的输入
      • 30 dBm典型稳态平均值
      • 33 dBm典型稳态峰值
  • RF幅度建立时间(与最终RFOUT相差0.1 dB):6.6 μs(典型值)
  • 支持单电源供电
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • 并行模式控制,兼容CMOS/LVTTL
  • 20引脚、3 mm x 3 mm、栅格阵列(LGA)封装
ADRF5717
数字步进衰减器, 2-Bit, 1 MHz 至 30 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5717

ADRF5717 硅数字衰减器(2 位、1 MHz 至 30 GHz)的评估

特性和优点

  • 适用于 ADRF5717 的功能完备的评估板
  • 轻松连接到测试设备
  • 附加直通校准线

产品详情

ADRF5717 是一款 2 位数字衰减器,衰减范围为 48 dB,采用绝缘硅 (SOI) 工艺制造。

该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5717 的特性和性能的 ADRF5717-EVALZ 评估板。上图显示了该评估板的照片。

有关 ADRF5715 的完整详细信息,请参阅 ADRF5715 数据手册,在使用 ADRF5717-EVALZ 时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADRF5717
ADRF5717 硅数字衰减器(2 位、1 MHz 至 30 GHz)的评估

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5717的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览