ADRF5700
推荐用于新设计46 dB、2 dB LSB、5位、硅数字衰减器,100 MHz至22 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带频率范围:100 MHz至22 GHz
- 衰减范围:46 dB,2 dB步长
- 低插入损耗
- 1.6 dB(典型值,高达10 GHz)
- 2.0 dB(典型值,高达20 GHz)
- 出色的衰减精度
- +(0.1 + 0.5%)的衰减状态(典型值,高达10 GHz)
- -(0.1 + 2.0%)的衰减状态(典型值,高达10 GHz)
- +(0.1 + 0.5%)的衰减状态(典型值,高达20 GHz)
- -(0.1 + 3.0%)的衰减状态(典型值,高达20 GHz)
- 低步进误差
- ±0.2 dB(典型值,高达10 GHz)
- ±0.3 dB(典型值,高达20 GHz)
- 高输入线性度
- P0.1dB:所有衰减状态下>27 dBm(典型值)
- P1dB:所有衰减状态下>30 dBm(典型值)
- IP3:所有衰减状态下>47 dBm(典型值)
- 高RF功率处理
- 24 dBm(稳态平均值)
- 30 dBm(稳态峰值)
- 所有衰减状态下的回波损耗一致
- 相对相位中的紧凑分布
- 无低频杂散信号
- 并行模式控制,CMOS/LVTTL兼容
- RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):130 ns
- 20引脚、3.0 mm x 3.0 mm LGA封装
ADRF5700是一款硅、5位数字衰减器,以2 dB步长提供46 dB的衰减控制范围。
该器件的工作频率范围为100 MHz至22 GHz,提供优于2.0 dB的插入损耗和高衰减精度。ADRF5700支持双向操作,在所有衰减状态下具有24 dBm(平均值)和30 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5700需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
当负电源电压(VSS)接地时,ADRF5700也可在单一正电源电压(VDD)下工作。在此工作条件下,可在降低开关特性、线性度和功率处理性能的同时保持小信号性能(参阅数据手册中的表2)。
ADRF5700 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。ADRF5700采用符合RoHS标准的20引脚、3.0 mm × 3.0 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5700BCCZN | 20-lead LGA (3mm × 3mm) | ||
ADRF5700BCCZN-R7 | 20-lead LGA (3mm × 3mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5700的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论