ADRF5424

推荐新设计使用

载波裸片,硅SPDT开关,100 MHz至60 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:100 MHz 至 60 GHz
  • 反射式设计
  • 用于线焊和带状键合的焊盘
  • 低插入损耗
    • 1.0 dB 典型值,最高 18 GHz
    • 1.3 dB 典型值,最高 44 GHz
    • 1.5 dB 典型值,最高 55 GHz
  • 高输入线性度
    • P1dB:28 dBm(典型值)
    • IP3:50 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
    • 直通路径:27 dBm,高达 40 GHz
    • 热切换:27 dBm,高达 40 GHz
  • 无低频杂散信号
  • RF 建立时间(50% VCTRL 至 0.1 dB 的最终 RF 输出):17 ns
  • 14 焊盘、2.471 毫米 x 2.571 毫米、载体上裸片 [CHIP]
ADRF5424
载波裸片,硅SPDT开关,100 MHz至60 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5424的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览