ADRF5347
ADRF5347
推荐新设计使用高线性度、硅 SP4T 开关,1.8GHz 至 3.8GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 低插入损耗
- 0.35dB 至 2.8GHz(典型值)
- 0.42dB 至 3.8GHz(典型值)
- 高输入线性度,IP3:84dBm(典型值)
- TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
- 长期(>10 年)平均值
- 连续波功率:39dBm
- 长期演进信号
- 平均功率:39dBm
- 峰值功率:49dBm
- 快速 0.1dB 建立时间:720ns(典型值)
- ESD 额定值
- HBM:1000V,1B 级
- CDM:750V,C4 级
- 正控制,兼容 LVCMOS-/LVTTL
- 4mm x 4mm,20 端子 LGA 封装
ADRF5347 是一款利用硅工艺制造的高线性度、反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。
ADRF5347 的工作频率范围为 1.8GHz 至 3.8GHz,具有优于 0.42dB 的典型插入损耗和 84dB 典型输入 IP3。该套件对连续波信号的射频输入功率处理能力为 39dBm,对长期演进 (LTE) 信号的平均射频输入功率处理能力为 39dBm,峰值为 49dBm。
ADRF5347 在 +5.0V 的正电源上消耗 2.5mA 的电流,在 -3.4V 的负电源上消耗 0.4mA 的电流。该套件采用低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容的控制。
ADRF5347 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 4 mm × 4 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
出色的回波损耗和 IP3 使 ADRF5347 能够在背靠背的配置中用于相移架构。有关更多信息,请参阅背靠背移相器参考设计部分。
应用
- 5G 天线倾斜和波束合成
- 无线基础设施
- 军事和高可靠性应用
- 测试设备
- 引脚二极管替代器件
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5347BCCZN | 20-Terminal LGA (4 mm × 4 mm w/ EP) | ||
ADRF5347BCCZN-R7 | 20-Terminal LGA (4 mm × 4 mm w/ EP) | ||
ADRF5347BCCZN-RL | 20-Terminal LGA (4 mm × 4 mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5347的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论