ADRF5144
ADRF5144
推荐用于新设计1 GHz 至 20 GHz 10 W 平均值硅 SPDT 反射开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 带宽频率范围:1 GHz 至 20 GHz
- 低插入损耗:20 GHz 时为 0.8 dB
- 高隔离:20 GHz 时为 52 dB
- 高输入线性度:
- 0.1 dB 功率压缩 (P0.1dB):44 dBm
- 3 阶交调点 (IP3):>70 dBm
- 2 阶交调点 (IP2):120 dBm
- TCASE = 85°C 时具有高功率处理能力:
- 插入损耗路径:
- 平均值:40 dBm
- 脉冲(>100 ns 脉冲宽度,15% 占空比):43 dBm
- 插入损耗路径:
- 峰值(≤100 ns 峰值时间,5% 占空比):44 dBm
- 热切换:37 dBm
- 0.1 dB RF 建立时间,PIN <37 dBm:750 ns
- 无低频杂散信号
- 正向控制接口:与 CMOS/LVTTL 兼容
- 20 引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA 封装
- 引脚与 ADRF5141 兼容
ADRF5144 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀双掷 (SPDT) 开关。
ADRF5144 的工作频率范围为 1 GHz 至 20 GHz,具有优于 0.8 dB 的典型插入损耗和 52 dB 的典型隔离。对于插入损耗路径,此套件具有 40 dBm 平均功率和 44 dBm 峰值功率 (RF) 的射频 (RF) 输入功率处理能力。
ADRF5144 在 +3.3 V 的正电源上消耗 130 μA 的低电流,在 −3.3 V 的负电源上消耗 510 μA 的低电流。该套件采用兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管到晶体管逻辑 (LVTTL) 的控件。ADRF5144 无需额外的驱动电路,这使其成为基于 GaN 和 PIN 二极管的开关的理想替代方案。
当负电源电压 (VSS) 接地时,ADRF5144 还可以使用施加的单一正电源电压 (VDD) 运行。在这种工作条件下,当降低开关特性、线性度和功率处理性能时,仍可保持小信号性能,请参阅数据手册中的表 2。
ADRF5144 采用符合 RoHS 标准的 20 引脚 3.0 mm × 3.0 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5144BCCZN | 20-Terminal LGA 3 x 3 mm x 0.856 mm w/1.61 x 1.61 mm w/ EP | ||
ADRF5144BCCZN-R7 | 20-Terminal LGA 3 x 3 mm x 0.856 mm w/1.61 x 1.61 mm w/ EP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5144的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论