ADRF5141

推荐用于新设计

具有限制器的硅发射和接收开关,6 GHz 至 12 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在接收路径上具有集成功率限制器的高功率发射和接收开关
  • 频率范围:6 GHz 至 12 GHz
  • 反射式 50 Ω 设计
  • 低插入损耗
    • TX 到 ANT:8 GHz 至 11 GHz 时为 0.9 dB
    • ANT 到 RX:8 GHz 至 11 GHz 时为 1.4 dB
  • 高隔离:选择 TX 时 TX 到 RX 的典型值为 55 dB
  • 高功率处理能力 (TCASE = 50°C)
  • TX 的输入:脉冲 40 dBm,15% 占用比时 >100 ns 脉冲宽度
    • ANT 的输入:脉冲 40 dBm,15% 占用比时 >100 ns 脉冲宽度
  • RX 平坦泄漏:17 dBm
  • 高线性度
    • TX 臂的输入为 P0.1dB:41 dBm
  • 快速开关时间:50 ns
  • 快速响应和恢复时间:<10 ns
  • 双电源、无低频杂散
  • 正向控制接口:与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 20 引脚、3 mm × 3mm LGA 封装
  • 引脚与 ADRF5144 兼容
ADRF5141
具有限制器的硅发射和接收开关,6 GHz 至 12 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5141

利用限制器评估 ADRF5141 硅发射和接收开关,6 GHz 至 12 GHz

特性和优点

  • 适用于 ADRF5141 的功能完备的评估板
  • 简单连接到测试设备
  • 直通校准线
  • 产品详情

    ADRF5141 是一款具有利用硅工艺制造的限制器的发射和接收开关。

    该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5141 的特性和性能的 ADRF5141-EVALZ 评估板。ADRF5141 的引脚与 ADRF5144 兼容。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。

    ADRF5141 数据手册提供了 ADRF5141 的完整规格。使用 ADRF5141-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5141 数据手册和本用户指南。

    EVAL-ADRF5141
    利用限制器评估 ADRF5141 硅发射和接收开关,6 GHz 至 12 GHz

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5141的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览