ADRF5054
ADRF5054
推荐用于新设计1 GHz 至 60 GHz 硅 SP4T 反射式开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超宽带频率范围:1 GHz 至 60 GHz
- 低插入损耗
- 2.2 dB 典型值,最高 40 GHz
- 2.8 dB 典型值,最高 55 GHz
- 3.2 dB 典型值,最高 60 GHz
- 高隔离
- 33 dB 典型值,最高 40 GHz
- 28 dB 典型值,最高 55 GHz
- 28 dB 典型值,最高 60 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:25 dBm(典型值)
- IP3:47 dBm(典型值)
- 高 RF 功率处理能力
- 直通路径:24 dBm
- 热切换路径:24 dBm
- 与 CMOS/LVTTL 兼容
- 无低频杂散信号
- 快速 RF 开关时间:25 ns
- RF 建立时间(50% VCTRL 至 0.1 dB 的 RFOUT):35 ns
- 单电源操作能力(VDD = 3.3 V,VSS = 0 V)
- 符合 RoHS 指令的 24 端子 3 mm × 3 mm LGA 封装
ADRF5054 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。ADRF5054 的工作频率为 1 GHz 至 60 GHz。该开关的插入损耗较低,在 40 GHz 和 60 GHz 时分别为 2.2 dB 和 3.2 dB,隔离度分别为 33 dB 和 28 dB。ADRF5054 的直通和热切换路径具有 24 dBm 的 RF 输入功率处理能力。ADRF5054 需采用 ±3.3 V 双电源电压供电。ADRF5054 采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低电压晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。
ADRF5054 也可以在单个正电源电压 (VDD) 下工作,同时负电源电压 (VSS) 接地。在此工作条件下,可在降低开关特性、线性度和功率处理性能的同时保持小信号性能(有关更多详细信息,参见数据手册中的表 2)。
ADRF5054 采用符合 RoHS 标准的 24 引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列 (LGA) 封装, 并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
应用
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5054BCCZN | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 0.71 mm) | ||
ADRF5054BCCZN-R7 | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 0.71 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EM Models
Modular, transition-focused 3D EM models for RF ICs that enable fast, tool-independent chip-to-PCB transition simulations, ensuring first-pass design success with high accuracy.
打开工具S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5054的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论