ADRF5050
ADRF5050
推荐用于新设计非反射式硅SP4T开关,100 MHz至20 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超宽带频率范围:100 MHz至20 GHz
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗
- 0.9 dB(典型值)至6 GHz
- 1.00 dB(典型值)至12 GHz
- 1.20 dB(典型值)至20 GHz
- RFx和RFx之间高隔离度
- 54 dB(典型值)至6 GHz
- 50 dB(典型值)至12 GHz
- 47 dB(典型值)至20 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:34 dBm(典型值)
- IP3:55 dBm(典型值)
- 高RF功率处理
- 通过路径:33 dBm(高达20 GHz)
- 端接路径: 18 dBm(高达20 GHz)
- 开关时间:55 ns
- 0.1 dB建立时间(50% VCTRL至0.1 dB最终RFOUT):80 ns
- 全部关断状态控制
- 逻辑选择控制
- 单电源供电,具有降额功率处理能力
- 无低频杂散
- 24引脚、3 mm × 3 mm,基板栅格阵列(LGA)封装
- 与ADRF5042和ADRF5043引脚兼容
ADRF5050是一款非反射式SP4T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。ADRF5050的工作频率范围为100 MHz至20 GHz,具有低于1.20 dB的插入损耗以及高于47 dB的隔离性能。对于直通路径,该器件具有33 dBm的射频输入功率处理能力。
ADRF5050采用+3.3 V和−3.3 V双电源供电。该器件还可以采用单正电源电压(VDD)供电,同时负电源引脚(VSS)接地。单电源工作条件需要较低的工作功率,同时保持出色的小信号性能(参见数据手册中的表2)。
ADRF5050采用兼容互补金属氧化物半导体(CMOS)和低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)的控件。该器件具有使能和逻辑选择控制特性,可分别提供全部关断状态和端口镜像功能。
ADRF5050与ADRF5042和ADRF5043引脚兼容。
ADRF5050采用符合RoHS标准的24引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5050BCCZN | 24-Terminal Land Grid Array [LGA] | ||
ADRF5050BCCZN-R7 | 24-Terminal Land Grid Array [LGA] |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5050的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论