ADRF5048
ADRF5048
推荐用于新设计100 MHz至45 GHz硅SP4T非反射式开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超宽带频率范围:100 MHz至45 GHz
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗
- 1.4 dB(典型值,18 GHz)
- 2.4 dB(典型值,40 GHz)
- 4.0 dB至45 GHz(典型值)
- 高隔离度
- 41 dB(典型值,18 GHz)
- 35 dB(典型值,40 GHz)
- 35 dB(典型值,45 GHz)
- 高输入线性度
- P0.1dB:>30 dBm(典型值)
- IP3:52 dBm(典型值)
- 高功率处理
- 30 dBm(直通路径)
- 18 dBm(端接路径)
- 无低频杂散
- ESD额定值
- HBM
- ±1000 V(RFx引脚)
- ±2000 V(电源和数字控制引脚)
- CDM:±500 V(所有引脚)
- 导通和关断时间(50% VCTRL至最终RFout的90%):20 ns
- RF建立时间(50% VCTRL至0.1 dB的最终RFout):60 ns
- 3 mm x 3 mm、24引脚LGA封装
- 与ADRF5049、ADRF5042和ADRF5043引脚兼容
ADRF5048是一款非反射式SP4T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。
该器件的工作频率范围为100 MHz至45 GHz,具有低于4.0 dB的插入损耗,以及高于35 dB的隔离性能。ADRF5048的直通路径、端接路径和RF公共端口热切换分别具有30 dBm、18 dBm和30 dBm的RF输入功率处理能力。
ADRF5048需采用+3.3 V和−3.3 V双电源供电。该器件采用互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)逻辑兼容控制。
ADRF5048具有使能和逻辑选择控制特性,可分别提供全部关断状态和镜像端口选择功能。
ADRF5048与ADRF5049、ADRF5042和ADRF5043引脚兼容。
ADRF5048采用符合RoHS标准的24引脚、3 mm × 3 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5048BCCZN | 24-Terminal LGA (3mm × 3mm w/ EP) | ||
ADRF5048BCCZN-R7 | 24-Terminal LGA (3mm × 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5048的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论