ADRF5042

推荐用于新设计

非反射式100 MHz至44 GHz硅SP4T开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽带频率范围:100 MHz 至 44 GHz
  • 非反射式 50 Ω 设计
  • 低插入损耗:
    • 1.8 dB,最高 18 GHz
    • 2.8 dB,最高 40 GHz
    • 3.2 dB,最高 44 GHz
  • 高隔离:
    • 18 GHz 时为 50 dB
    • 40 GHz 时为 39 dB
    • 44 GHz 时为 35 dB
  • 高输入线性度:
    • P0.1dB:26 dBm(典型值)
    • IP3:47 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 24 dBm 直通路径
    • 24 dBm 终止路径
  • 全关闭状态控制
  • 逻辑选择控制
  • 无低频杂散信号
  • 建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):30 ns
  • 24 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装
  • 引脚与 ADRF5043 兼容,低频截止版本
ADRF5042
非反射式100 MHz至44 GHz硅SP4T开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5042

ADRF5042 评估板

特性和优点

  • 包含 ADRF5042 套件和应用电路
  • 2.4 毫米 RF 连接器
  • 电源和控件的直流测试点
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5042-EVALZ (见图 1) 用于评估利用绝缘衬底上的硅工艺 (SOI) 制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关 ADRF5042 在100 MHz 至 44 GHz 之间的特性和性能。

有关 ADRF5042 的完整详细信息,请参阅 ADRF5042 数据手册,在使用 ADRF5042-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADRF5042
ADRF5042 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5042的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览