ADRF5030

推荐新设计使用

100 MHz to 20 GHz, Non-Reflective, Silicon SPDT Switch

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Wideband frequency range, 100 MHz to 20 GHz
  • Non-reflective design
  • Low insertion loss
    • 0.7 dB typical between 0.1 GHz to 6 GHz
    • 0.9 dB typical between 6 GHz to 12 GHz
    • 1.2 dB typical up to 20 GHz
  • High isolation
    • 55 dB typical between 100 MHz to 6 GHz
    • 50 dB typical between 6 GHz to 12 GHz
    • 45 dB typical up to 20 GHz/li>
  • High input linearity
    • P0.1dB: >36 dBm typical
    • IP3: 60 dBm typical
  • High RF power handling
    • Through path: 36 dBm peak / 33 dBm avg
    • Terminated Path: 36 dBm peak / 33 dBm avg
    • Hot switching path: 36 dBm peak /33 dBm avg
  • CMOS/LVTTL compatible
  • No low-frequency spur; No negative voltage generator
  • Fast RF switching time: 70 ns
  • RF settling time (0.1 dB): 95 ns
  • Single-supply operation capability (VDD = 3.3 V, VSS = 0 V)
  • 20-terminal, 3 mm x 3 mm LGA package
  • Pin Compatible with ADRF5022 & ADRF5026
ADRF5030
100 MHz to 20 GHz, Non-Reflective, Silicon SPDT Switch
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADRF5023 推荐新设计使用 硅 SPDT 开关,非反射式,9 kHz 至 45 GHz
ADRF5027 推荐新设计使用 9 kHz至44 GHz硅SPDT非反射式开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5030的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览