ADRF5010

推荐新设计使用

Silicon SPST Switch, NonReflective, 100 MHz to 55 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Ultrawideband Frequency range: 0.1 GHz to 55 GHz
  • Nonreflective ports, High power terminated path
  • Symmetrical ports
  • Low insertion loss
    • 1.0 dB typical to 20 GHz
    • 1.5 dB typical to 40 GHz
    • 2.0 dB typical to 55 GHz
  • Isolation
    • 30 dB typical to 50 GHz
    • 28 dB typical to 55 GHz
  • High input linearity
    • P0.1dB: >33 dBm typical
    • Input IP3 >60 dBm typical
  • High power handling Tcase= 85 °C
    • Through path
      • Peak: 36 dBm
      • Pulse: 33 dBm
      • CW: 30 dBm
      • Terminated path
        • Peak: 33 dBm
        • Pulse 33 dBm
        • CW: 30 dBm
      • Hot switching
        • Peak: 33 dBm
        • Pulse: 33 dBm
        • CW: 30 dBm
    • CMOS/LVTTL compatible
    • RF switching time: 30 ns
    • RF settling time (0.1 dB final RF output): 50 ns
    • Dual supply operation: ±3.3 V
    • 14-lead, 2.25 mm x 2.25 mm, LGA package
ADRF5010
Silicon SPST Switch, NonReflective, 100 MHz to 55 GHz
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览