ADR3530

推荐新设计使用

微功耗、精密、通过汽车应用认证的3.0 V基准电压源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最大温度系数(TC):5 ppm/ºC(B级)
  • 最大温度系数(TC):8 ppm/ºC(A级)
  • 初始输出电压误差:±0.1%(最大值)
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 输出电流:+10 mA源电流/−3 mA吸电流
  • 低静态电流:100 µA(最大值)
  • 长期漂移:30 ppm(初始1000小时典型值)
  • 低压差:250 mV (2 mA)
  • 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):22 μVp-p(3.0 V,典型值)
  • 通过汽车应用认证

ADR3530
微功耗、精密、通过汽车应用认证的3.0 V基准电压源
ADR3530 Functional Block Diagram ADR3530 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adr3530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览