ADR3420

量产

微功耗、高精度2.048V基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 初始精度: ± 0.1%
  • 最大温度系数:8ppm / °C
  • 工作温度:-40℃至+125 ℃
  • 输出电流:+10 mA源电流/ -3 mA吸电流
  • 低静态电流:100 μA(最大值)
  • 低压差:250 mV (2 mA)
  • 输出噪声(0.1 – 10 Hz):< 10 μVp-p (1.2 V,典型值)
  • 6 引脚SOT-23

ADR3420
微功耗、高精度2.048V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR3420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览