ADPL44001
推荐新设计使用4V 至 40V、100mA、超低静息电流、线性稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 易于使用
- 仅需 4 个外部元件
- 使用微型 4.7μF, 0805 输出电容器稳定工作
- 全陶瓷电容器,布局紧凑
- 减少库存线性稳压器的数量
- 宽 4V 至 40V 输入电压范围
- 输出可在 0.6V 至 38V 范围内调整
- 高达 100mA 的负载电流能力
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 带有 PGOOD 引脚的内置输出电压监控
- 高压使能输入
- 低 8 μA 静态电流
- 100mA 时低压差电压为 560mV
- 过载保护
- 过温保护
- 宽环境工作温度范围 -40°C 至 +125°C 与结温范围 -40°C至 +150°C
ADPL44001 超低静态电流、高压线性稳压器非常适合用于工业和电池供电系统。该器件采用 4V 至 40V 输入电压工作,可提供高达 100mA 的负载电流,并且在空载时仅消耗 8μµA 的静态电流。该设备在关机状态下仅消耗 0.9μA 电流。输出电压在 0.6V 至 38V 电压范围内可调。整个温度范围内的输出电压精度为 ±2%。
开漏 PGOOD 引脚向系统提供电源良好信号,实现输出电压的成功调节。该设备还包含一个使能引脚 (EN),允许用户打开或关闭该部件。该器件具有过热保护功能,当芯片晶粒的温度超过 165°C 时,部件会关断。ADPL44001 可在 -40°C 至 +125°C 工业温度范围内工作,采用 6 引脚紧凑型 TSOT 和 6 引脚 (3mm x 3mm) TDFN 封装。
应用
- 医疗和保健
- 电池供电设备
- 用于开关电源的后级稳压器
- 家庭和楼宇自动化
- 家用电器和白色家电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPL44001ATT+ | 6-LFCSP-3X3X0.75 | ||
ADPL44001ATT+T | 6-LFCSP-3X3X0.75 | ||
ADPL44001AZT+ | 6-TSOT-N/A | ||
ADPL44001AZT+T | 6-TSOT-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL44001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论