ADPD2214
过期集成绿色带通滤波器的低噪声、高灵敏度光学传感器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超高检测率光电检测器
- 超低噪底:90 fA/√Hz(典型值)
- 近散粒噪声限制信噪比(SNR)
- 活动时的电源电流典型值:137 μA (EE = 0 μW/cm2)
- 待机电源电流典型值:1 μA
- 高速、深结点光电二极管
- 标称线性输出电流:240 μA(典型值)
- 灵活的输出配置
- 出色的脉冲响应
- 高环境光抑制
- 节省空间的、4 mm × 4 mm LFCSP封装
ADPD2214是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2214提供典型的75 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2214在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2214提供散粒噪声限制性能,是在低光照条件下测量具有最高保真度信号的理想选择。低功耗、极高SNR和电磁干扰(EMI)抗扰度的组合可实现低功耗系统解决方案,传统的光电二极管(PD)和跨阻放大器(TIA)则无法实现。
应用
- 心率、脉搏血氧仪监测(光电容积脉搏波描记法)
- 电池供电式医疗传感器
- 化学分析
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPD2214ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.65mm w/ EP) | ||
ADPD2214ACPZ-RL | 10-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.65mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 13, 2021 - 21_0072 Discontinuance of ADPD2214 |
||
ADPD2214ACPZ-R7 | 最后购买期限 | |
ADPD2214ACPZ-RL | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册