ADPD2210

量产

超低噪声、低功耗电流放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪声、低功耗电流放大器
  • 本底噪声:80 fA/√Hz(典型值)
  • 活动时的电源电流典型值:140 μA(EE = 0 μW/cm2)
  • 待机电源电流典型值:100 μA
  • 灵活的输出配置
  • 针对脉冲系统优化
  • 标称线性输出: 240 μA
  • 节省空间的2 mm × 2 mm LFCSP封装
ADPD2210

超低噪声、低功耗电流放大器

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPD2210

ADPD2210评估板

产品详情

ADPD2210是一款低噪声电流放大器,旨在将传感器信号电流放大24倍以使用更小的光电二极管,同时较大程度地降低噪声。 通过放大效应,既能提供大光电二极管的系统灵敏度,同时具有较小光电二极管的好处。 它提供60 dB的最小线性度,可在大直流或低频偏移之上精确提取非常小的时间变量信号。

EVALZ-ADPD2210评估板可轻松评估该器件。 ADPD2210数据手册以及评估板电路图和布局图提供有关ADPD2210的完整信息。

EVAL-ADPD2210
ADPD2210评估板

最新评论

近期浏览