ADPD174GGI
不推荐用于新设计集成环境光抑制功能和三个LED的光学模块
Viewing:
产品详情
- 集成光学元件的2.8 mm × 6.5 mm模块
2个位于光电二极管任一侧的绿色LED、1个红外LED和1个光电二极管 - 真三通道250 mA LED驱动器
- 各通道提供单独的LED和AFE设置
- 针对各LED返回信号提供双数据寄存器
- 14位 ADC
- 20位突发累加器支持每个采样周期20位
- 片上样本至样本累加器支持每次读取数据高达27位
- 适用于玻璃窗的定制光学封装
- 针对信号受限情况优化SNR
ADPD174GGI是完整的光度测量系统,设计用于测量来自环境光和同步反射LED脉冲的光学信号。 同步测量提供同类最佳的环境光干扰抑制性能,包括直流和交流。 该模块集成一个高效率光度测量前端、三个LED和一个光电二极管(PD)。 所有这些器件采用定制封装,可防止光线未首先进入对象而从LED直接进入光电二极管。
ASIC前端由控制模块、带20位突发累加器的14位模数转换器(ADC)和三个灵活的独立配置LED驱动器组成。 控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。 由于环境光通常引起的调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的信号失调和破坏抑制性能。 数据输出和功能配置通过一个1.8 V I2C接口进行。
应用
- 光学心率监护仪
- 反射式SpO2测量
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 4
思想领导力 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adpd174ggi的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论