ADPD142RI

过期

带环境光抑制功能的完全集成式光度测量系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成光学元件的 2.8 mm × 5 mm 模块
  • 红光和红外(IR) LED
  • 光电二极管
  • 真双通道 250 mA LED 驱动器
  • 各通道提供单独的 LED 和 AFE 设置
  • 针对各 LED 返回信号提供双数据寄存器
  • 14 位 ADC
  • 20 位突发累加器支持每个采样周期 20 位
  • 板载采样至采样累加器支持每次读取数据高达 27 位
ADPD142RI

带环境光抑制功能的完全集成式光度测量系统

提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论