ADP8870

量产

电荷泵并行背光驱动器,支持图像内容PWM输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现高效率
  • 两路高精度(±5%)光电二极管输入支持自动环境光检测(ALS)
  • 5 个可编程环境光检测区可较大程度地降低背光功耗
  • 对D7实行独立ALS控制,键盘照明自动响应环境照明强度
  • PWM输入可用于任何或全部LED的内容自适应亮度控制(CABC)
  • PWM 输入可用于任何或全部LED的内容自适应亮度控制(CABC);PWM输入控制LED输出电流的比例
  • 7个独立、可编程LED驱动器
    • 6个驱动器能驱动30 mA(最大值)
    • 1个附加驱动器能驱动60 mA(最大值)
  • 可编程最大电流限制(128级)
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 16 种可编程渐亮/渐暗时间:0.1 s至5.5 s;选择范围包括平方速率或立方速率
  • 渐变覆盖功能
  • 所有编程均通过I2C 兼容接口进行
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 故障或关断期间提供输入至输出隔离
  • 工作电压低至Vin = 2.5 V,欠压闭锁(UVLO)设置在2.0 V
  • 提供2.15 mm × 2.36 mm × 0.6 mm小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或4 mm × 4 mm × 0.75 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)

ADP8870
电荷泵并行背光驱动器,支持图像内容PWM输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADP8870
ADP8870评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP8870的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览