ADP8863

量产

电荷泵7通道趣味灯饰LED驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每个LED驱动器可自动闪烁和闪灯定时
  • 16个可编程渐亮和渐暗时间选项
    • 0.1 s至5.5 s
    • 可选线性速率、平方速率和立方速率
  • 7个独立和可编程LED驱动器
    • 7个驱动器可输出30 mA(最大值)
    • 1个驱动器还可输出60 mA(最大值)
  • 可编程最大电流限制(128级)
  • 独立的背光LED控制
  • 背光渐变覆盖
  • 最多两路内置比较器输入,支持可编程环境光检测模式
  • 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现较高效率
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 所有编程均通过I2C兼容接口进行
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 故障或关断期间提供输入至输出隔离
  • 工作电压低至VIN = 2.5 V,欠压闭锁
  • (UVLO)设置在VIN = 2.0 V
  • 提供小型20引脚、2.15 mm × 2.36 mm × 0.6 mm
    • WLCSP或20引脚、4 mm × 4 mm × 0.75 mm LFCSP封装

ADP8863
电荷泵7通道趣味灯饰LED驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP8863

ADP8863评估板

产品详情

本页描述ADI公司ADP8863的功能并提供软件开发指南。ADP8863通过I2C接口和中断线路(nINT)与外部处理器通信。处理器向从器件ADP8863发送初始化和激活命令。

从ADP8863到处理器的中断线路用于指示故障状况,例如热关断、过压或LED/输出短路等,或者指示已跨过光线强度阈值。所有中断源都是可以屏蔽的。典型应用图请参见图1。图2为键盘光线控制的原理图。

中断线路为低电平有效,各中断源都有对应的屏蔽位。处理器可以随时拉低nRST线路以复位ADP8863;该操作会将ADP8863重新初始化到默认状态,并将器件置于待机模式。

EVAL-ADP8863
ADP8863评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP8863的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览