ADP5350

量产

集成感性升压LED和三个LDO调节器的高级电池管理PMIC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 开关模式USB电池充电器
    • 高精度可编程充电终端电压和充电电流
    • 3 MHz降压工作,可实现高效率和小尺寸
    • 可耐受的输入电压:−0.5 V至+20 V (USB VVBUSx)
    • 电源路径控制允许系统在电池丢失或没电的情况下工作
    • 符合JEITA充电温度规格
  • 基于电压的充电状态(SOC)计算算法
    • 休眠模式下的极低静态电流
    • 电池阻抗化学特性(锂离子)补偿
    • 电池温度补偿
    • 无需外部检测电阻
  • 集成5通道LED驱动器的升压调节器
    • 支持多达4个LED串联或并联连接
    • 5个独立的可编程LED吸电流
    • 64级可编程LED电流水平(最高可达20 mA)
    • 用于LED闪烁的可编程开/关定时器
    • 通过自适应裕量控制实现最高效率
  • 三个150 mA线性LDO调节器
    • 超低IQ,具有零负载(LDO1:1 μA典型值)
    • 可选负载开关完全打开模式
  • 完整的I2C可编程性,具有专用中断引脚
ADP5350

集成感性升压LED和三个LDO调节器的高级电池管理PMIC

ADP5350 Circuit Diagram ADP5350 Pin Configuration ADP5350 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADP5350

ADP5350评估板

特性和优点

  • 输入电压:4.0 V至5.38 V
  • ADP5350的全功能评估板
  • 包含评估软件和安装光盘
  • 简单器件测量,可演示
    • 电压源
    • 电池或电池仿真器
    • 负载电阻或电气负载

产品详情

ADP5350集成一个用于单锂离子/锂离子聚合物电池充电的高性能降压调节器、一个燃油表、一个用于LED背光照明的高度可编程升压调节器、一个超低静态电流低压差(LDO)调节器和两个通用LDO调节器。


ADP5350CP-EVALZ评估板支持外部USB加密狗连接,且GUI软件允许用户评估I2C接口提供的全面功能。


ADP5350在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装。


有关该器件的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5350数据手册,必须同时参阅数据手册和本评估板用户指南UG-1104。

EVAL-ADP5350
ADP5350评估板
ADP5350CP-EVALZANGLEB-web ADP5350CP-EVALZBOTTOM-web ADP5350CP-EVALZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp5350的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览