ADP5063

量产

线性LiFePO4电池充电器,提供电源路径和USB兼容性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 默认充电端接电压:3.6 V
  • 兼容USB 3.0以及USB电池充电规范1.2
  • 输入电压范围:4 V至6.7 V
  • 可耐受的输入电压:−0.5 V至+20 V (USB VBUS)
  • 可通过I2C实现编程
  • 灵活的数字控制输入
  • LDO模式下的交流充电器电流最高可达2.1 A
  • 内置电流检测及限制功能
  • 电池与充电器输出间的电池隔离FET低至55 mΩ
  • 热调节防止过热
  • 符合JEITA 1和JEITA 2锂离子电池充电温度规范
  • SYS_EN标志允许系统禁用,直至电池达到需要的最低电平,以保证系统启动
  • 封装:4 mm × 4 mm LFCSP

ADP5063
线性LiFePO4电池充电器,提供电源路径和USB兼容性
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADP5063

ADP5063评估板

产品详情

ADP5063充电器评估系统由评估板和USB-串行-I/O接口(USB-SDPCABLEZ)组成。所有评估板功能和电路均通过一个I2C总线连接器控制。I2C总线可直接与ADP5063实现接口,并且通过I2C总线上的板载输入/输出扩展器电路可控制数字输入/输出信号。该评估板还集成一个3.4 V调节器,生成VDDIO信号。该评估板提供跳线和多个测试点,方便评估。

ADP5063CP-EVALZ评估套件包含一张光盘,内有ADP5063图形用户界面(GUI) 3.0安装程序。GUI应连同USB-SDP-CABLEZ USB-串行-I/O接口一起使用。

EVAL-ADP5063
ADP5063评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5063的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论