ADP5062

量产

线性锂离子电池充电器,提供电源路径和USB兼容性,采用LFCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4mm x 4mm LFCSP封装
  • 可通过I2C实现完全编程
  • 灵活的数字控制输入
  • LDO模式下的交流充电器电流最高可达2.1 A
  • 输入电压范围:4.0V至7.0V
  • 可耐受的输入电压:-0.5V至20V (USB VBUS)
  • 完全兼容USB 3.0以及USB电池充电规格1.2
  • 内置电流检测及限制功能
  • 电池与充电器输出间的电池隔离FET低至54 mΩ
  • 热调节防止过热
  • 符合JEITA 1和JEITA 2锂离子电池充电温度规范
  • SYS_EN标志允许系统禁用,直至电池达到需要的较低电平,以保证系统启动。

ADP5062
线性锂离子电池充电器,提供电源路径和USB兼容性,采用LFCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADP5062

ADP5062 评估板

特性和优点

  • 输入电压 4.0 V 至 6.7 V
  • 适用于 ADP5062 VINx、ISO_Sx 和 ISO_Bx 引脚的高电流端子
  • 可通过 I2C 接口配置 ADP5062 的工作方式
  • 随附评估软件

产品详情

ADP5062 充电器评估系统包含 ADP5062CP-EVALZ 和 USB 转串行输入/输出接口 (USB-SDP-CABLEZ)。ADP5062CP-EVALZ 的所有功能和电路均通过一个 I2C 总线连接器进行控制。I2C 总线与 ADP5062 直接连接,数字输入/输出信号通过 I2C 总线上的板载输入/输出扩展电路进行控制。ADP5062CP-EVALZ 还具有一个 3.4 V 稳压器,用于生成 VDDIO。ADP5062CP-EVALZ 包含跳线和若干测试点以便于评估。

ADP5062 评估和设计软件包含 ADP5062 图形用户界面 (GUI) 3.0 安装程序。该 GUI 与 USB-SDP-CABLEZ 配合使用。

ADP5062 数据手册中提供了有关 ADP5062 的完整详细信息,在使用 ADP5062CP-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADP5062
ADP5062 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5062的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览