ADP221

量产

双通道、200 mA、低噪声、高PSRR电压调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 初始精度:±1%
  • 两个独立的200 mA低压差电压调节器
  • 利用1 μF陶瓷输出电容便可稳定工作
  • 无需噪声旁路电容
  • 两个独立的逻辑控制使能引脚
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

ADP221
双通道、200 mA、低噪声、高PSRR电压调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP221

ADP221 Evaluation Board

产品详情

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP221 linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP221
ADP221 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP221的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览